Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 5
9
Единицы
8
Типы файла
9
Категории
8
Классификации
8
Сертификаты
9
Elesa+Ganter
Material / Finish
(OB)
8
Length
(L)
8
B
8
D1
8
D2
8
H1
8
H2
8
M
8
Sensitivity
(E)
8
Filling
(F)
8
Weight
(WEIGHT)
8
Customs Tariff Number
(CTN)
8
ROHS
8
Фильтр
Elesa+Ganter CAD-каталог
GN 2283
Здесь вы найдете модели CAD Elesa+Ganter
Добавить поиск по каталогу
Предпочтительный язык каталога
RU
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
...
Elesa+Ganter
Элементы узлов управления
GN 2283
Elesa+Ganter
Элементы узлов управления
GN 2283
GN 2283
Screw-on levels, Type AV, aligned, installation from front side (not adjustable)
GN 2283
Screw-on levels, Type JV, adjustable, installation from front side
подробнее о товаре
Ключевое слово
товаре
подробнее
Элементы
управления
узлов
Филиалы:
Россия
St. Petersburg RU-199178
JSC FAM GROUP
57, Maly prospect, V.O.
St. Petersburg
+7 812 3319333
+7 812 3271454
info@fam-drive.ru
www.fam-drive.ru