Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 16
877
Функциональные возможности
203
Единицы
877
Типы файла
877
Категории
711
Классификации
711
Стандарты
370
Сертификаты
877
KIPP USA
Material
(MATERIAL)
392
diameter
(D1)
877
diameter
(D2)
838
height
(H)
236
Length
(L)
151
Length
(L1)
877
diameter
(D3)
838
slot width
(B3)
786
height
(L3)
877
depth
(T)
786
Approx. weight
(GEW)
877
RoHS
(ROHS)
877
Customs tariff number USA
(ZTNUSA)
48
EAN-Nr. Kipp
(EAN)
877
End of life
(EOL)
877
Standardlieferzeit
(STDLZ)
877
Operating and maintenance instructions
(WARTUNG)
877
Фильтр
KIPP USA CAD-каталог
Two- and Three-Spoke Handwheels
Здесь вы найдете модели CAD KIPP USA
Добавить поиск по каталогу
Предпочтительный язык каталога
EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
...
KIPP USA
Handwheels
Two- and Three-Spoke Handwheels
KIPP USA
Handwheels
Two- and Three-Spoke Handwheels
K1523
2-spoke handwheels, aluminium without grip
K1524
2-spoke handwheels, aluminium with revolving cylinder grip
K1525
2-spoke handwheels, aluminium with fold-down cylinder grip
K0725
Handwheels 2-spoke plastic
K0725
Handwheels 2-spoke plastic, with revolving grip
K0725
Handwheels 2-spoke plastic, with fold-down grip
K0671
Handwheels gray cast iron DIN 950
K0160
Handwheels aluminium DIN 950
K0162
Two-Spoke Aluminium Handwheels aluminium planed
K0162
Handwheels 2-spoke flat rim, aluminium
K1208
Handwheels DIN 950, stainless steel
K0275
Deltawheels
K1661
Hand wheels made of steel plate
K1875
Handräder aus Stahlblech
K1876
Handwheels sheet stainless steel
Ключевое слово
stainless steel
steel
plastic
handwheels
aluminium
grip
revolving grip
steel plate
Филиалы:
США
Stevensville MI 49127
KIPP Inc.
Niederlassung
4305 N. Roosevelt Rd.
Stevensville
+1 269 932 1100
+1 269 932 1015
information@kipp.com
www.kippusa.com