Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 103
7384
Дополнительные описательные данные
256
Функциональные возможности
2568
Единицы
7383
Типы файла
7383
Категории
2568
Классификации
2568
Сертификаты
7003
KIPP USA
Material
(MATERIAL)
5180
width
(B)
4063
diameter
(D)
7217
thread
(D1)
7314
diameter
(D2)
6743
height
(H)
6111
Length
(L)
7295
Length
(L1)
7152
Approx. weight
(GEW)
7384
RoHS
(ROHS)
7384
Customs tariff number USA
(ZTNUSA)
1576
EAN-Nr. Kipp
(EAN)
7384
Standardlieferzeit
(STDLZ)
6993
End of life
(EOL)
5414
Operating and maintenance instructions
(WARTUNG)
6784
Diameter
(D)
108
thread
(D2)
10
Фильтр
KIPP USA CAD-каталог
Indexing Plungers
Здесь вы найдете CAD модели KIPP USA из областей
Indexing Plungers, Indexing Plungers without knob, Precision Indexing Plungers, Lock and Clamp Indexing Plungers
Добавить поиск по каталогу
Предпочтительный язык каталога
EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
...
KIPP USA
Indexing Plungers
KIPP USA
Indexing Plungers
Indexing Plungers
Indexing Plungers without knob
Precision Indexing Plungers
Lock and Clamp Indexing Plungers
Ключевое слово
stainless steel
steel
Indexing plungers
plastic
Ball lock pins
locks
aluminium
stop
Филиалы:
США
Stevensville MI 49127
KIPP Inc.
Niederlassung
4305 N. Roosevelt Rd.
Stevensville
+1 269 932 1100
+1 269 932 1015
information@kipp.com
www.kippusa.com