Ключевое слово: 55
628
Функциональные возможности
417
Единицы
627
Типы файла
627
Категории
541
Классификации
541
Стандарты
221
Сертификаты
590
KIPP USA
Material (MATERIAL)
176
width (B)
37
diameter (D)
479
thread (D1)
546
diameter (D2)
201
height (H)
37
Length (L)
566
Length (L1)
541
Approx. weight (GEW)
628
RoHS (ROHS)
627
Customs tariff number USA (ZTNUSA)
66
EAN-Nr. Kipp (EAN)
628
End of life (EOL)
403
Standardlieferzeit (STDLZ)
500
Diameter (D)
2
Фильтр
KIPP USA CAD-каталог

KIPP USA CAD-каталог

Level indicators, screw plugsЗдесь вы найдете модели CAD KIPP USA
EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
Филиалы:
США
Stevensville MI 49127
KIPP Inc.
Niederlassung
4305 N. Roosevelt Rd.
USStevensville
+1 269 932 1100
+1 269 932 1015