Ключевое слово: 75
1763
Функциональные возможности
1599
Единицы
1763
Типы файла
1763
Категории
1740
Классификации
1740
Стандарты
10
Сертификаты
1763
KIPP USA
Material (MATERIAL)
320
Length (B)
234
diameter (D)
965
diameter (D1)
1309
diameter (D2)
759
height (H)
285
Length (L)
641
Length (L1)
657
Approx. weight (GEW)
1763
RoHS (ROHS)
1763
Customs tariff number USA (ZTNUSA)
90
EAN-Nr. Kipp (EAN)
1763
End of life (EOL)
1023
Standardlieferzeit (STDLZ)
1471
Operating and maintenance instructions (WARTUNG)
1703
height (B)
135
höhe (H)
20
thread (D)
2
Фильтр
KIPP USA CAD-каталог

KIPP USA CAD-каталог

Support elements, locating elements, stop elementsЗдесь вы найдете модели CAD KIPP USA
EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
Филиалы:
США
Stevensville MI 49127
KIPP Inc.
Niederlassung
4305 N. Roosevelt Rd.
USStevensville
+1 269 932 1100
+1 269 932 1015