Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 8
2772
Функциональные возможности
2436
Единицы
2772
Типы файла
2772
Категории
2436
Классификации
2436
Стандарты
2772
Сертификаты
2772
KIPP USA
Material
(MATERIAL)
2772
diameter F7
(D1)
2772
diameter n6
(D2)
2772
Length
(L1)
2772
Form
(FORM)
2772
version
(AUSF)
2772
Radius
(R)
2772
Approx. weight
(GEW)
2772
RoHS
(ROHS)
2772
Customs tariff number USA
(ZTNUSA)
336
EAN-Nr. Kipp
(EAN)
2772
End of life
(EOL)
1827
Standardlieferzeit
(STDLZ)
2772
Operating and maintenance instructions
(WARTUNG)
2772
Фильтр
KIPP USA CAD-каталог
Drill bushes
Здесь вы найдете модели CAD KIPP USA
Добавить поиск по каталогу
Предпочтительный язык каталога
EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
...
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Drill bushes
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Drill bushes
K1021
Drill bushes cylindrical, DIN 179, Form A
K1021
Drill bushes cylindrical, DIN 179, Form B
K2425
Cylindrical drill bushes stainless steel DIN 179
K1022
Drill bushes flanged DIN 172 Form A
K1022
Drill bushes flanged DIN 172 Form B
K2426
Flanged drill bushes stainless steel DIN 172
Ключевое слово
stainless steel
components
Machine
Fixture
Form
Drill bushes
cylindrical
flanged
Филиалы:
США
Stevensville MI 49127
KIPP Inc.
Niederlassung
4305 N. Roosevelt Rd.
Stevensville
+1 269 932 1100
+1 269 932 1015
information@kipp.com
www.kippusa.com