Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 19
134
Функциональные возможности
1
Единицы
112
Типы файла
112
Категории
117
Классификации
117
Сертификаты
134
KIPP USA
Main
(MATERIAL)
84
Description
(D)
1
thread
(D1)
101
External thread
(D2)
110
Length
(L)
134
Length
(L1)
16
Approx. weight
(GEW)
134
RoHS
(ROHS)
134
EAN-Nr. Kipp
(EAN)
134
End of life
(EOL)
119
Standardlieferzeit
(STDLZ)
134
Operating and maintenance instructions
(WARTUNG)
134
Фильтр
KIPP USA CAD-каталог
Threaded Inserts
Здесь вы найдете модели CAD KIPP USA
Добавить поиск по каталогу
Предпочтительный язык каталога
EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
...
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Threaded Inserts
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Threaded Inserts
K0398
Threaded inserts
K0399
Threaded inserts reinforced
K0400
Threaded inserts solid body
K0401
Threaded inserts with internal thread, self-locking
K0402
Threaded inserts reinforced internal thread, self-locking
K0653
Repair kit
K0978
Threaded inserts self-tapping with cutting slot
K0979
Threaded inserts self-tapping with cutting bores
K1538
Threaded insert, steel, self-tapping, type B
K1538
Assembly tool, steel, for self-tapping threaded inserts type B
K2423
HeliCoil®plus threaded inserts
K2424
HeliCoil®plus assortment boxes and repair sets
Ключевое слово
steel
components
Machine
Fixture
type
internal thread
Threaded inserts
sets
Филиалы:
США
Stevensville MI 49127
KIPP Inc.
Niederlassung
4305 N. Roosevelt Rd.
Stevensville
+1 269 932 1100
+1 269 932 1015
information@kipp.com
www.kippusa.com