2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 222
15 433
Функциональные возможности
7166
Единицы
15 407
Типы файла
15 407
Категории
10 156
Классификации
10 156
Стандарты
9404
Сертификаты
15 118
KIPP USA
Material (MATERIAL)
10 190
width (B)
2426
thread (D)
7014
diameter (D1)
11 119
diameter (D2)
8676
height (H)
2233
Length (L1)
5830
Approx. weight (GEW)
15 433
RoHS (ROHS)
15 415
Customs tariff number USA (ZTNUSA)
812
EAN-Nr. Kipp (EAN)
15 433
End of life (EOL)
13 983
Standardlieferzeit (STDLZ)
15 308
Operating and maintenance instructions (WARTUNG)
14 960
Фильтр
KIPP USA CAD-каталог

KIPP USA CAD-каталог

Machine & Fixture ComponentsЗдесь вы найдете CAD модели KIPP USA из областей Screws, nuts and washers, Threaded Inserts, Drill bushes, connectors_for_profiles_and_profile_systems, Rules Stainless Steel, Grub Screws, Thrust Pads, couplings, Seals
EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки