Ключевое слово: 140
987
Функциональные возможности
525
Единицы
987
Типы файла
987
Категории
707
Классификации
707
Сертификаты
873
KIPP USA
Material (MATERIAL)
72
width (B)
608
diameter (D)
525
diameter (D1)
220
diameter (D2)
165
distance (H)
507
Length (L)
695
distance (L1)
136
Approx. weight (GEW)
987
RoHS (ROHS)
987
Customs tariff number USA (ZTNUSA)
362
EAN-Nr. Kipp (EAN)
983
End of life (EOL)
611
Standardlieferzeit (STDLZ)
841
Operating and maintenance instructions (WARTUNG)
895
width (D)
38
height (H)
15
diameter (B)
11
Length (L1)
4
thread (D1)
4
Фильтр
KIPP USA CAD Katalog

KIPP USA CAD Katalog

Tube ConnectorsЗдесь вы найдете CAD модели KIPP USA из областей Lean tube connector Ø30 type I, Workpiece supports, Linear actuators, komponenten_fuer_foerderlagen
EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки