Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 35
2640
Дополнительные описательные данные
344
Функциональные возможности
2452
Единицы
2640
Типы файла
2640
Категории
2452
Классификации
2452
Сертификаты
2592
KIPP
Main
(MATERIAL)
2193
width
(B)
172
thread
(D)
693
diameter
(D1)
2640
diameter
(D2)
1951
spring travel
(H)
2250
Length
(L)
2595
Length
(L1)
2225
Approx. weight
(GEW)
2640
RoHS
(ROHS)
2640
Customs tariff number
(ZTN)
2640
EAN-Nr. Kipp
(EAN)
2640
Standardlieferzeit
(STDLZ)
2640
End of life
(EOL)
2592
Operating and maintenance instructions
(WARTUNG)
2640
diameter
(D)
1938
Фильтр
KIPP CAD-каталог
Spring plungers, indexing plungers, ball lock pins, cam-action indexing plungers - inch
Здесь вы найдете CAD модели KIPP из областей
Spring plungers - inch, ndexing plungers - inch, Cam-action indexing plungers - inch, Ball lock pins - inch, Locking Pins - inch, Spring plunger accessories - inch
Добавить поиск по каталогу
Предпочтительный язык каталога
EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
...
KIPP
INCH
Spring plungers, indexing plungers, ball lock pins, cam-action indexing plungers - inch
KIPP
...
Spring plungers, indexing plungers, ball lock pins, cam-action indexing plungers - inch
Spring plungers - inch
ndexing plungers - inch
Cam-action indexing plungers - inch
Ball lock pins - inch
Locking Pins - inch
Spring plunger accessories - inch
Ключевое слово
stainless steel
Spring plungers
steel
locking bolts
plastic
Indexing plungers
inch
grip
Филиалы:
Россия
Moscow 109316
OOO "Altervia"
Handelsvertretung
Talalikhina street, building 41/31
Moscow
+7 499 641 02 19
info@alterv.ru
www.alterv.ru