Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 6
36
Единицы
36
Типы файла
36
MICROMAT Spannhydraulik
Position
(POS)
36
head design
(KOPFVIS)
36
piston Ø
(SD)
36
Hub
(HUB)
36
indexing
(INDEX)
36
clamping position
(SP)
36
turning direction
(ER)
36
Swivelling angle
(SCW)
36
a Extended
(A)
36
b
(B)
36
c
(C)
36
d +-0.1
(D)
36
e
(E)
36
f
(F)
36
g
(G)
36
h
(H)
36
Øi f7
(I)
36
j -0.05/-0.15
(J)
36
kx45°
(K)
36
l
(L)
36
m
(M)
36
n
(N)
36
o
(O)
36
p
(P)
36
q
(Q)
36
r
(R)
36
u
(U)
36
y
(Y)
27
z
(Z)
27
a2
(A2)
27
b2
(B2)
36
max. valid volume flow depents on length of clamping arm
(P2)
36
Фильтр
MICROMAT Spannhydraulik CAD-каталог
Swing clamp with swing stroke without monitoring
Здесь вы найдете модели CAD MICROMAT Spannhydraulik
Добавить поиск по каталогу
Предпочтительный язык каталога
EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
...
MICROMAT Spannhydraulik
Schwenkspanner
Swing clamp with swing stroke without monitoring
MICROMAT Spannhydraulik
...
Swing clamp with swing stroke without monitoring
M 820 (configurable) swing clamp double acting
Swing clamp double acting / ...
Ключевое слово
double acting
swing clamp
connection
Swing
monitoring
stroke
Филиалы:
Германия
Rutesheim 71277
Micromat Spannhydraulik GmbH
Siemensstr. 15
Rutesheim
+49 (0) 7152 / 357 65 60
+49 (0) 7152 / 357 65 80
info@micromat.de
www.micromat.de/