Ключевое слово: 16
392
Единицы
392
Типы файла
392
MICROMAT Spannhydraulik
Position (POS)
308
rod Ø (SD)
320
Hub (HUB)
320
a (A)
380
Swivelling angle (SCW)
308
b (B)
380
c (C)
380
d (D)
380
fine adjustment stroke (E)
344
h Ø (H)
344
j Ø (J)
220
k (K)
372
m (M)
364
l Ø (L)
380
n (N)
172
q (Q)
316
p (P)
372
r (R)
348
s (S)
364
diameter rod (G2)
44
Фильтр
MICROMAT Spannhydraulik CAD-каталог

MICROMAT Spannhydraulik CAD-каталог

SchwenkspannerЗдесь вы найдете CAD модели MICROMAT Spannhydraulik из областей Clamping arm, Swing clamp with swing stroke without monitoring, Swing clamp without swing stroke with monitoring, Swing clamp without swing stroke without monitoring
EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки