Ключевое слово: 33
244
Дополнительные описательные данные
216
Единицы
243
Типы файла
244
Mini Motor
Type (TYP)
243
Ratio (I)
97
Applicable standard (AS)
243
Cooling (CLN)
237
Use (USE)
243
Storage temperature (STEMP)
243
Protection degree (IP)
167
Insulation class (W)
221
Weight (WT)
2
Фильтр
Mini Motor CAD-каталог

Mini Motor CAD-каталог

Mini Motor s.r.l. 3D CAD модели двигателей, червячных мотор-редукторов, коаксиальных мотор-редукторов с планетарным редуктором, однофазных асинхронных двигателей, инверторов, редукторов, бесщеточных серводвигателей с интегрированным приводом, бесщеточных червячных серводвигателей с интегрированным приводом и планетарным редуктором.

Фильтр производителей
Добавьте как минимум 2 продукта с