Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 1
24
Единицы
24
Типы файла
24
Категории
24
PHD
Ident number
(IDNR)
24
Design No.
(DN)
24
Cap Options
(STROKEADJ)
24
Switches
(SWITCH)
24
Position
(POSITION)
24
A
(A)
24
B
(B)
24
C
(C)
24
D
(D)
24
E
(E)
24
F
(F)
24
G
(G)
24
H
(H)
24
J
(J)
24
K
(K)
24
L
(L)
24
M
(M)
24
N
(N)
24
P
(P)
24
R
(R)
24
S
(S)
24
T
(T)
24
U
(U)
24
W
(W)
24
Z
(Z)
16
Фильтр
PHD CAD-каталог
Escapements
Здесь вы найдете CAD модели PHD из областей
160 escapements, LCS escapements
Добавить поиск по каталогу
Предпочтительный язык каталога
EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
...
PHD
Escapements
PHD
Escapements
160 escapements
LCS escapements
Ключевое слово
escapements
Филиалы:
США
Fort Wayne IN 46809
PHD, Inc.
Corporate Headquarters
9009 Clubridge Drive
Fort Wayne
(800) 624-8511 / (260) 747-6151
(260) 479-2312
phdinfo@phdinc.com
www.phdinc.com