Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 10
45
Функциональные возможности
45
Страны/регионы-поставщики
45
Единицы
45
Типы файла
45
Категории
45
Классификации
45
WAGO
Cross section
(QUERSCHNITT1)
45
Cross section
(QUERSCHNITT2)
45
Strip length
(ABISOLIERLAENGE)
45
Measured voltage
(SPANNUNG)
45
Rated impulse voltage
(BEMESSSTOSSSPG)
45
Pollution degree
(VERSCHMUTZGRAD)
45
Current intensity
(STROM)
45
Pin Spacing
(RM)
45
No. of poles
(P)
45
Height
(HOEHE)
45
Width
(BREITE)
45
Depth
(TIEFE)
45
Number of connection points
(ANZAHLKLEMMSTEL)
45
Number of potentials
(ANZAHLPOTENTIAL)
45
Color
(FARBE)
45
Comment
(BEMERKUNGEN)
45
Dimensions
(BOHRLOCHDURCHM)
45
Weight
(GEWICHT)
43
eCl@ss 7.1
(ECLASS71)
45
eCl@ss 8.1
(ECLASS81)
45
Фильтр
WAGO CAD-каталог
Series 253
Здесь вы найдете модели CAD WAGO
Добавить поиск по каталогу
Предпочтительный язык каталога
EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
...
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 253
WAGO
PG 04 - PCB terminal blocks and feedtrough terminal blocks
Series 253
253-102 to 253-116
2-CONDUCTOR PCB TERMINAL STRIP 1 SOLDER PIN / POLE STA...
Ключевое слово
Series
terminal blocks
Pin
spacing
POLE
PCB terminal blocks
SOLDER PIN
STRIP
Филиалы:
Германия
Minden 32423
WAGO GmbH & Co. KG
Headquarter
Hansastraße 27
Minden
+49 571 887 0
+49 571 887 844169
info.de@wago.com
www.wago.com