2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDTZOC-M6-L12

Развернуть таблицу
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
CODE
CODE
类型
LX
主体材质
CZ1
主体表面处理
BMCL1
螺杆材质
CZ2
螺杆表面处理
BMCL2
M
M [mm]
L
L [mm]
R
R [mm]
H1
H1 [mm]
D
D [mm]
H
H [mm]
HDTZOB参考重量
CKZL1 [kg/pcs]
HDTZOD参考重量
CKZL2 [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
5
6
HDTZOC-M4-L20
HDTZOC
圆弧形外螺纹型
PA6
黑色哑光
S45C
发黑
4
20
48
30
13
34.0
0.020
0.025
hdtzoc.pdf
HDTZOC-M5-L12
HDTZOC
圆弧形外螺纹型
PA6
黑色哑光
S45C
发黑
5
12
48
30
13
34.0
0.020
0.025
hdtzoc.pdf
HDTZOC-M6-L12
HDTZOC
圆弧形外螺纹型
PA6
黑色哑光
S45C
发黑
6
12
48
30
13
34.0
0.025
0.030
hdtzoc.pdf
HDTZOC-M8-L16
HDTZOC
圆弧形外螺纹型
PA6
黑色哑光
S45C
发黑
8
16
65
36
18
44.5
0.040
0.045
hdtzoc.pdf
HDTZOC-M10-L20
HDTZOC
圆弧形外螺纹型
PA6
黑色哑光
S45C
发黑
10
20
82
41
21
54.0
0.080
0.090
hdtzoc.pdf
HDTZOC-M12-L25
HDTZOC
圆弧形外螺纹型
PA6
黑色哑光
S45C
发黑
12
25
92
50
25
64.0
0.120
0.130
hdtzoc.pdf
Показать сжатый показ (6 конфигурируемого продукта)
Shorttext可调紧定手柄 网纹螺钉外螺纹安装
Последнее изменение28.11.2025 23:37:33
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties