HWSNJA-D125

Развернуть таблицу
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [连轴部分]
材质
CZ1 [手轮主体]
材质
CZ2 [握柄安装部]
材质
CZ3 [握柄]
材质
CZ4 [握柄螺纹部]
D
D [mm]
d
XD [mm]
B
B [mm]
B1
B1 [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
f
F [mm]
s
S [mm]
参考重量(kg/pcs)
CKZL
PDF
1
2
3
4
HWSNJA-D100
HWSNJA
转动手柄型
键槽孔型
S45C
PA6
黄铜
PF
S45C
100
12
18
50
37
20
13.8
4
0.14
hwsnja.pdf
HWSNJA-D125
HWSNJA
转动手柄型
键槽孔型
S45C
PA6
黄铜
PF
S45C
125
12
18
63
41
22
13.8
4
0.2
hwsnja.pdf
HWSNJA-D160
HWSNJA
转动手柄型
键槽孔型
S45C
PA6
黄铜
PF
S45C
160
16
20
80
44
24
18.3
5
0.34
hwsnja.pdf
HWSNJA-D200
HWSNJA
转动手柄型
键槽孔型
S45C
PA6
黄铜
PF
S45C
200
18
22
80
52
28
20.8
6
0.46
hwsnja.pdf
Показать сжатый показ (4 продукта)
Shorttext圆手轮-树脂双幅条手轮
Последнее изменение28.11.2025 23:37:33
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties