GSBCT-50

Развернуть таблицу
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
CODE
CODE
主体材质
MAT1
主体表面处理
SUR
旋转轴安装法兰材质
MAT2
控制方式
KZFS
SYZJ
SYZJ
D
D [mm]
D1
D1 [mm]
P
P [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
A
A [mm]
A1
A1 [mm]
F
F [mm]
θ
JD
d1
DD1 [mm]
d2
DD2 [mm]
h
HH [mm]
n
N [mm]
n1
N1 [mm]
d3
D3 [mm]
n2
N2 [mm]
BCL
BCL [N]
1
2
3
GSBCT-50
GSBCT
合金结构钢
阳极氧化
合金结构钢
气压、常开
50
51
145
28
25.0
12
40
134
65
22.5
9.0
5.3
3.8
6
8
5
2
60
GSBCT-90
GSBCT
合金结构钢
阳极氧化
合金结构钢
气压、常开
90
91
185
70
28.0
14
80
174
85
15.0
8.9
5.3
3.8
8
12
5
4
130
GSBCT-200
GSBCT
合金结构钢
阳极氧化
合金结构钢
气压、常开
200
201
328
150
35.0
16
176
310
153
45.0
10.4
6.4
4.6
12
16
0
0
500
Показать сжатый показ (3 продукта)
Shorttext导向轴钳制器-法兰型
Последнее изменение28.11.2025 23:37:46
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties