2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GMSWNNH-H9-L50

Развернуть таблицу
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
代码
DM
追加工
H
L
L [mm]
Z
Z [mm]
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸W
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸C
C
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸L1
L1
滑块尺寸M×ι
MXE1
定位孔尺寸B1
B1
1
2
3
4
GMSWNN-H9-L50
GMSWNN
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
9.0
50
NONE
2.0
5.5
25
18
12.000
20.100
31.100
M2.6x2.5
12.5
GMSWNNH-H9-L50
GMSWNNH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
9.0
50
NONE
2.0
5.5
25
18
12.000
20.100
31.100
M2.6x2.5
12.5
GMSWN2N-H9-L100
GMSWN2N
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
9.0
100
NONE
2.0
5.5
25
18
12.000
20.100
31.100
M2.6x2.5
12.5
GMSWN2NH-H9-L100
GMSWN2NH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
9.0
100
NONE
2.0
5.5
25
18
12.000
20.100
31.100
M2.6x2.5
12.5
Показать сжатый показ (4 конфигурируемого продукта)
Shorttext微型直线导轨--标准·不锈钢·宽幅方形定位孔
Последнее изменение28.11.2025 23:37:46
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties