LMFRBL-d12

Развернуть таблицу
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
壳体材质
MAT1
壳体硬度
HRD
壳体表面处理
SUR
滚珠材质
MAT2
保持器材质
MAT3
密封圈材质
MAT4
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
内径dr公差
DRTOL
球列数
QLS
D外径
D
D外径 无表面处理
DTOL1
D外径 内表面处理
DTOL2
法兰D1
D1
法兰K
K
法兰H
H
法兰A
A
法兰C
C
法兰F
F
连接孔d1
DD1
连接孔d2
D2
连接孔h
H1
1
2
3
4
5
6
7
LMFRBL-d8
LMFRBL
GCr15
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
8.000
0/-0.01
4.000
15.000
0/-0.013
0/-0.018
32.000
25.000
5.000
24.000
24.000
0.000
3.500
6.000
3.100
LMFRBL-d10
LMFRBL
GCr15
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
10.000
0/-0.01
4.000
19.000
0/-0.016
0/-0.021
40.000
30.000
6.000
29.000
29.000
0.000
4.500
7.500
4.100
LMFRBL-d12
LMFRBL
GCr15
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
12.000
0/-0.01
4.000
21.000
0/-0.016
0/-0.021
42.000
32.000
6.000
32.000
32.000
0.000
4.500
7.500
4.100
LMFRBL-d16
LMFRBL
GCr15
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
16.000
0/-0.01
4.000
28.000
0/-0.016
0/-0.021
48.000
37.000
6.000
38.000
31.000
22.000
4.500
7.500
4.100
LMFRBL-d20
LMFRBL
GCr15
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
20.000
0/-0.012
5.000
32.000
0/-0.019
0/-0.025
54.000
42.000
8.000
43.000
36.000
24.000
5.500
9.000
5.100
LMFRBL-d25
LMFRBL
GCr15
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
25.000
0/-0.012
6.000
40.000
0/-0.019
0/-0.025
62.000
50.000
8.000
51.000
40.000
32.000
5.500
9.000
5.100
LMFRBL-d30
LMFRBL
GCr15
HRC58~
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-20~80
30.000
0/-0.012
6.000
45.000
0/-0.019
0/-0.025
74.000
58.000
10.000
60.000
49.000
35.000
6.600
11.000
6.100
Показать сжатый показ (7 конфигурируемого продукта)
Shorttext法兰型直线轴承 反向沉孔·双衬型
Последнее изменение28.11.2025 23:37:46
Единица