LMSHKL-d13

Развернуть таблицу
EN
1/5
bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
内置直线轴承
ZC
箱体材质
MAT
箱体表面处理
SUR
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
内径dr公差
DRTOL
D
D [mm]
(Z)
Z [mm]
h
XH [mm]
W
W [mm]
H
H [mm]
J
J [mm]
C
C [mm]
B
B [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
M1
M3
M2
M4
S1
S1 [mm]
P
P [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
LMSHKL-d8
LMSHKL
双衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
8
0/-0.010
15
3.0
16
20
26
5
0
0
56
30
42
M5
M4
6
5
LMSHKL-d10
LMSHKL
双衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
10
0/-0.010
19
4.0
19
26
32
6
0
0
68
36
50
M6
M5
8
6
LMSHKL-d12
LMSHKL
双衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
12
0/-0.010
21
4.0
20
28
34
6
0
0
70
36
50
M6
M6
8
6
LMSHKL-d13
LMSHKL
双衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
13
0/-0.010
23
4.0
25
30
43
7
0
0
74
42
55
M6
M6
9
7
LMSHKL-d16
LMSHKL
双衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
16
0/-0.010
28
3.8
27
36
49
7
7
7
84
52
65
M6
M6
9
7
LMSHKL-d20
LMSHKL
双衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
20
0/-0.012
32
3.8
31
42
54
8
0
8
94
58
70
M8
M8
11
8
LMSHKL-d25
LMSHKL
双衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
25
0/-0.012
40
3.2
37
52
65
9
0
9
128
80
100
M10
M10
14
10
LMSHKL-d30
LMSHKL
双衬
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
30
0/-0.012
45
3.2
40
58
71
9
0
9
138
92
110
M10
M10
14
10
Показать сжатый показ (8 продукта)
Shorttext箱式直线轴承加高带定位孔型
Последнее изменение28.11.2025 23:37:46
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeLMSHKL-d13