Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
IMI Norgren
Fittings
Pneufit Metric
Straight adaptors and connectors
10029 - Bulkhead connector. tube to tube
IMI Norgren
Fittings
Pneufit Metric
Straight adaptors and connectors
10029 - Bulkhead connector. tube to tube
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100290600
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Order number
CNSORDERNO
Diameter
A [mm]
Thread
B
Length
C [mm]
Length
E [mm]
Diameter
K [mm]
Length
P [mm]
Length
Q [mm]
Length
T [mm]
Wrench size
AF [mm]
Wrench size
AF1 [mm]
Weight
CNSMASSEXACT [g]
Datasheet
INFO
1
2
3
4
5
6
7
100290400
4
M10x1
29.0
4.0
8.8
4.0
20.0
14.0
14
14
16
Product Datasheet (PDF)
100290500
5
M12x1
31.0
4.0
9.8
4.0
20.0
15.0
17
17
25
Product Datasheet (PDF)
100290600
6
M14x1
33.0
4.0
12.5
4.0
20.0
16.0
17
17
28
Product Datasheet (PDF)
100290800
8
M16x1
36.0
4.0
14.5
4.0
21.0
17.5
19
19
35
Product Datasheet (PDF)
100291000
10
M18x1
41.5
4.0
16.3
4.5
23.5
20.2
22
22
51
Product Datasheet (PDF)
100291200
12
M20x1
39.5
4.0
18.8
4.5
25.0
19.2
24
24
56
Product Datasheet (PDF)
100291400
14
M22x1
41.5
4.0
20.5
5.5
30.0
20.2
27
27
82
Product Datasheet (PDF)
Показать сжатый показ (7 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
IMI Norgren
- 10029
Идентификационный номер
100290600
Shorttext
Bulkhead connector. tube to tube
Последнее изменение
29.07.2024 07:00:56
Единица
Ключевое слово
Bulkhead
Connectors
Fittings
Pneufit
Straight adaptors
Tube
metric
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties