Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
80/20
Inch
Profiles
10 Series
1012-S, 1012-S-Black-FB - 1012-S Profile
80/20
Inch
Profiles
10 Series
1012-S, 1012-S-Black-FB - 1012-S Profile
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1012-S-145
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Series
SERIES
Finish
FINISH
Length Selection
LS
Length
L [Дюйм]
Material
MATERIAL
GRADE
DROPLOCK
INERTIA
AREA
YIELD
ELASTICITY
Length
LENGTH
WEIGHT
1
1012-S-145
10
Clear Anodize
Stock Length
145.000
Aluminum
6105-T5
2°
IX=0.041^4 - IX+0.041^4
.423 in.²
35,000psi
10,200,000 lb/in.²
145" , 242"
.0411 lb/in.
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
80/20
- 1012-S, 1012-S-Black-FB
Идентификационный номер
1012-S-145
Shorttext
1012-S Profile
Последнее изменение
09.11.2023 07:08:27
Единица
Ключевое слово
Inch
profiles
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
1012-S-145