2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

862-9533

Развернуть таблицу
Все страны/регионы доставки
EN
1/5
Item-No.
BESTNR
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Cross section
QUERSCHNITT1 [mm²]
Cross section
QUERSCHNITT2 [AWG]
Strip length
ABISOLIERLAENGE [mm]
Measured voltage
SPANNUNG [V]
Rated impulse voltage
BEMESSSTOSSSPG [kV]
Pollution degree
VERSCHMUTZGRAD
Current intensity
STROM [A]
No. of poles
P
Height
HOEHE [mm]
Width
BREITE [mm]
Depth
TIEFE [mm]
Number of connection points
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of potentials
ANZAHLPOTENTIAL
Color
FARBE
1
2
862-9533
Info DE
Info EN
0.5 - 4
20 - 12
10 - 11
500
6
3
32
3
21.40
36.00
35.00
12
3
schwarz
862-9633
Info DE
Info EN
0.5 - 4
20 - 12
10 - 11
500
6
3
32
3
21.40
36.00
35.00
12
3
weiß
Показать сжатый показ (2 продукта)
Идентификационный номер862-9533
Shorttext4-CONDUCTOR DEVICE CONNECTORS 1 SNAP-IN FOOT PER POLE 3 POLE
Последнее изменение11.02.2025 08:20:13
Единица

Классификации

By Functionality

BYFUNC_CONDUCTING Проведение

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-14-11-06 Single- and multi-pole terminal strip

ECLASS 5.1

27-14-11-06 Single pole and multi-pole strip

ETIM 10.0

EC001284 Single- and multi-pole terminal strip