Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CKD
End of production product
pneumatic_5_port_valve_4g4
4ga4_4gb4_valve
4GA4 - Reduced wiring
CKD
End of production product
pneumatic_5_port_valve_4g4
4ga4_4gb4_valve
4GA4 - Reduced wiring
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4GA419-C8-A2N-3
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Model no.
MODEL
Solenoid position
SP
Port size
PS
Option
OPT
Voltage
VOLT [V]
Product Info
INFOTEXT
1
4GA4
1: 2-position single solenoid
C8 : Φ8 push-in joint
Blank: None
3: 24V DC
Product Info
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
CKD
- 4GA4
Сокращенный текст
Reduced wiring
Последнее изменение
12.07.2023 08:57:08
Единица
Ключевое слово
End
Reduced
production product
wiring
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
4GA419-C8-A2N-3
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)