Weidmueller 8000005211

Развернуть таблицу
RU
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
color
BAA351
Number of locks
AAP542
degree of protection
BAG975
1
8000005211
GHDE 10P HO ON/OFF PTS4
Пластиковый корпус, FieldPower®, 192 x 181 x 122 mm, черный
Пластиковый корпус для электрических, электромеханических и пневматических устройств, а также для печатных плат. Подходит для использования в средах с повышенными требованиями к защите от механического и химического воздействия. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
4050118048568
Weidmueller Group
black
0
IP65
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер8000005211
ShorttextGHDE 10P HO ON/OFF PTS4
Последнее изменение12.12.2025 12:18:26
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-18-01-01 Electrical cabinet, Empty enclosures
NoНет
NoНет
TARICTARIC
blackчерный
IP65IP65