2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 8000108872

Развернуть таблицу
RU
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
wall build in possible
AAM272
Material
BAF634
color
BAA351
1
8000108872
KTB MH 766220 S4E1
Металлический корпус, Ширина: 620 mm, Высота: 760 mm, Глубина: 200 mm, электрополировка, Фланцевая пластина: Да, снизу, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Металлический корпус для использования в промышленных средах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
4099986758216
Weidmueller Group
Yes
Stainless steel
Silver
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер8000108872
ShorttextKTB MH 766220 S4E1
Последнее изменение12.12.2025 12:18:34
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-18-01-01 Electrical cabinet, Empty enclosures
YesДа
YesДа
NoНет
NoНет
NoНет
NoНет
IK09IK09
NoНет
YesДа
NEMA 3NEMA 3
TARICTARIC
SilverСеребро
stainless steel - 1.4404нержавеющая сталь - 1.4404
NoНет
YesДа
Stainless steelНержавеющая сталь
NoНет
OtherДругое
IP66IP66