Разрядник, Количество сигналов: 2, DC, 5 В, 450 mA, аналогов.
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
4032248742929
Weidmueller Group
0.04800
TARIC
85363010
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Weidmüller - 8951680000
Идентификационный номер
8951680000
Shorttext
VSPC 2CL HF 5VDC R
Последнее изменение
03.12.2025 16:59:12
Единица
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 15.0
27-17-90-90 Lightning protection (other, not specified)