Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 330
334 - 90° TEE
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 330
334 - 90° TEE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
334040040
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Все страны/регионы доставки
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
CODE
LOD Level
LOD
Size
S
L [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
H [mm]
Weight
W [g]
Material
MAT
Pressure Nominal
PN
Packaging Unit
PU [piece(s)]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
334016016
400
16X16X16
119
44.5
44.5
39.0
17.5
56.25
72.0
Polypropylene
16
260
334020020
400
20X20X20
133
50.0
50.0
46.0
22.0
64.50
116.5
Polypropylene
16
150
334025025
400
25X25X25
146
51.0
51.0
52.0
27.0
71.00
155.5
Polypropylene
16
110
334032032
400
32X32X32
189
63.5
63.5
62.5
33.5
85.75
268.0
Polypropylene
16
70
334040040
400
40X40X40
226
79.0
79.0
78.0
41.0
104.50
463.0
Polypropylene
16
40
334050050
400
50X50X50
248
83.5
83.5
91.0
51.0
112.50
665.0
Polypropylene
16
25
334063063
400
63X63X63
308
100.0
103.0
108.5
65.0
139.50
1095.0
Polypropylene
16
15
334075075
400
75X75X75
343
121.0
121.0
129.0
77.0
161.00
1670.0
Polypropylene
16
8
334090090
400
90X90X90
421
148.5
148.5
150.0
91.5
209.25
2730.0
Polypropylene
16
5
334110110
400
110X110X110
555
180.5
180.5
176.0
111.5
264.25
4840.0
Polypropylene
16
2
Показать сжатый показ (10 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
ELYSEE
- 334
Идентификационный номер
334040040
Shorttext
90° TEE
Последнее изменение
25.03.2024 10:15:08
Единица
Ключевое слово
Compression Fittings
Epsilon
Serie
Series
TEE
Классификации
By BIM categories
BIM_FITTINGS Fittings
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
OmniClass 2006
23-60_00_00 23-60 00 00 General Purpose: Services
23-45_00_00 23-45 00 00 Sanitary, Laundry, and Cleaning Equipment
OmniClass
23-27 43 00 23-27 43 00 - Pipe Fittings
23-31 35 00 23-31 35 00 - Plumbing Tubing
Revit
RVT_METRICPLUMBINGFIXTURE (Metric) Plumbing Fixture
Uniclass2015
65_52_63 65 52 63 - Pipes and fittings