3QAX9B4QT

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
описание
DESCRIPTION
имя
NAME
1
3QAX9B4QT
Система на модуле (SOM) Mango построена на базе SoC IPQ-6010 от Qualcomm, которая включает в себя мощный четырехъядерный процессор ARM Cortex A53 с расширением NEON SIMD DSP для каждого ядра, идеально подходящий для маршрутизаторов, шлюзов и точек доступа. Он оснащен мощным двухдиапазонным параллельным радио с поддержкой технологии WIFI 6 (802.11ax) 2x2 MiMo. Два Ethernet SerDes для подключения к внешним multi-GbE PHY. Усовершенствованное управление питанием для низкого потребления энергии в активном режиме ожидания. SOM поддерживает один USB3.0, USB2.0, PCIe 3.0, различные интерфейсы, которые могут быть сконфигурированы как выводы ввода/вывода общего назначения и другие. SoC имеет аппаратный NAT-движок и высококлассные функции безопасности, такие как криптографический движок и другие. Модуль выполнен в форме для поверхностного монтажа. Коммерческий диапазон температур: 0-65°C, промышленный диапазон температур: -40-85°C. Основан на процессоре Qualcomm IPQ-6010 (Cypress) Версия для промышленных температур доступна для приложений, требующих расширенного температурного диапазона Четырехъядерный 1,8 ГГц ARM процессор A53 Neon FPU и безопасная загрузка Двухдиапазонное радио 2x2 MiMo с одновременной передачей данных 1,5+ Гбит/с и 1,4 Гбит/с по воздуху Пропускная способность 2,5G (до 2) и 1G (до 5) Ethernet интерфейсов 4 загрузки и выгрузки OFDMA Несколько вариантов загрузки: SPI NOR/NAND, Parallel NAND, eMMC, SD Множество периферийных интерфейсов: USB3.0/2.0, I2S/ TDM, SPDIF, PWM, GPIOs
3QAX9B4QT
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер3QAX9B4QT
Последнее изменение26.06.2024 07:44:54
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number3QAX9B4QT