ZE3EMGPYU

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
название
NAME
Индикация состояния
STATUS_INDICATION
Компоненты
COMPONENTS
Рабочая среда
OPERATING_ENVIRONMENT
НАРАБОТКА НА ОТКАЗ
MTBF
Связь
CONNECTIVITY
Входы
INPUTS
Сертификация
CERTIFICATION
1
ZE3EMGPYU
Беспроводной шлюз
Светодиодная индикация питания, светодиодная индикация радиосвязи, светодиодная индикация состояния
Изготовлен по высокоинтегрированной технологии поверхностного монтажа с низким энергопотреблением для обеспечения долгосрочной надежности.
Температура: мин. -15°C - Макс.50°C, Влажность: Мин. 20% - Макс. 80% (без конденсации)
1 400 000 часов на основе опыта эксплуатации устройств sensorProbe.
Ethernet 10/100 Мбит/с, опционально Встроенный сотовый модем 4G с внешней антенной
1x 10/100 Ethernet порт,3x интеллектуальных сенсорных порта для подключения проводных датчиков AKCP, дополнитель��ый Modbus RS485
FCC часть 15C, CE EN300220-2
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номерZE3EMGPYU
Последнее изменение18.12.2025 14:48:39
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties