2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

APH-HDBNCP-P

Развернуть таблицу
EN
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Body Finish
BF
Body Material
BM
Impedance
IMPEDANCE
Insulator Material
IM
IP Rating
IPR
Operating Level
OL
Isolated
ISOLATED
Low PIM
LPIM
Frequency Max
FMAX
Temp Max
TMAX
Temp Min
TMIN
Non-Magnetic
NM
Adapter Side 1 Series
AS1SERIES
Adapter Side 1 Style
AS1STYLE
Adapter Side 2 Series
AS2SERIES
1
APH-HDBNCP-P
HD-BNC Plug to HD-BNC Plug Adapter 75 Ohm Straight
Nickel
Brass
75
PTFE
Not Rated
Commercial
No
No
4
85
-40
No
HD-BNC
Plug
HD-BNC
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номерAPH-HDBNCP-P
Последнее изменение29.10.2020 12:29:59
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties