2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ah_contour21_2155_bim_gb_s215501___contour_21_back_outlet_washbasin__60cm__no_tapholes__no_overflow__no_chainstay_hole

Развернуть таблицу
EN
VARIANTNAME
VARIANTNAME
SpareParts
VARSPAREPARTS
Phone
VARPHONE
NettWeight
VARNETTWEIGHT
InstallationInstructions
VARINSTALLATIONINSTRUCTIONS
Help
VARHELP
Version
VARVERSION
Uniclass2
VARUNICLASS2
Revision
VARREVISION
ProductInformation
VARPRODUCTINFORMATION
NBSTypeID
VARNBSTYPEID
1
S215501 - Contour 21 back outlet washbasin, 60cm, no tapholes, no overflow, no chainstay hole
www.fastpart-spares.co.uk
01543 490 253
19.5 Kg
www.idealspec.co.uk/resources.html
productinfo@thebluebook.co.uk
1
Pr_40_20_96_35
n/a
www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S215501
n/a
Показать сжатый показ (1 продукта)
Последнее изменение07.04.2023 06:58:20
Единица
Ключевое слово

Классификации

By BIM categories

BIM_SINK Sink

IFC4

IFC4_IFCSANITARYTERMINAL Sanitary Terminal

OmniClass 2006

23-45_05_14_14 23-45 05 14 14 Sinks/Lavatories

OmniClass

23-31 13 00 23-31 13 00 - Sinks

BIMHawk PDT

PDT_SINK Sink

Uniclass2015

40_20_96_81 40 20 96 81 - Sinks