BARTEC Holding
Электрические компоненты
Измерительный преобразователь
BARTEC Holding
Электрические компоненты
Измерительный преобразователь
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AUQQHYNPI
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
RU
Reset filters
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
название
NAME
Степень защиты
PROTECTION_CLASS
Материал
MATERIAL
Установка
INSTALLATION
Температура хранения
STORAGE_TEMPERATURE
Вес
WEIGHT
Диапазон температур
TEMPERATURE_RANGE
Выходной ток
OUTPUT_CURRENT
Мощность
POWER
1
AUQQHYNPI
Измерительный преобразователь
Модуль: IP 66/IEC 60529, Клеммы: IP 20I/EC 60529
Высококачественный термопластик
TH 35 x 15 (7,5) ENIEC 60715
от -40 °C до +60 °C
0,250 кг
от -50 °C до +400 °C
Независимый от нагрузки ток от 4 до 20 мА
Потребляемая мощность 1,6 Вт
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
BARTEC Holding
- Измерительный преобразователь
Идентификационный номер
AUQQHYNPI
Последнее изменение
11.09.2025 14:09:13
Единица
Ключевое слово
Измерительный
Электрические
компоненты
преобразователь
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties