Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 11.0
21 - Plant equipment, tool
21-13 - Standardized tool parts (tool, die and mold making)
21-13-05 - Cutting element, mold element (standardized tool parts, tool and die)
21-13-05-05 - Punch guide bushing (standardized tool parts, tool and die)
DIN 9845 - Cutting Bushings, Steel HSS, Form B with collar
ECLASS 11.0
...
DIN 9845 - Cutting Bushings, Steel HSS, Form B with collar
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cutting Bushing, Steel HSS DIN 9845-5,1-20-B-HSS
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
1/5
WINCO PARTNUMBER
PARTNUMBER
H8
D1 [mm]
H8
D1X [mm]
Length
L1 [mm]
k6
D2 [mm]
D3 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
US-Customs Tariff Number
CTN
ROHS
Product details
INFOWINCO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DIN 9845-2-20-B-HSS
2
2.0
20
6
8
17
16
0.0050
YES
Product details
DIN 9845-2,1-20-B-HSS
2,1
2.1
20
7
9
17
16
0.0060
YES
Product details
DIN 9845-3-20-B-HSS
3
3.0
20
7
9
17
16
0.0060
YES
Product details
DIN 9845-3,1-20-B-HSS
3,1
3.1
20
8
10
17
16
0.0070
YES
Product details
DIN 9845-4-20-B-HSS
4
4.0
20
8
10
17
16
0.0070
YES
Product details
DIN 9845-4,1-20-B-HSS
4,1
4.1
20
10
12
16
16
0.0110
YES
Product details
DIN 9845-5-20-B-HSS
5
5.0
20
10
12
16
16
0.0100
YES
Product details
DIN 9845-5,1-20-B-HSS
5,1
5.1
20
12
14
16
16
0.0160
YES
Product details
DIN 9845-6-20-B-HSS
6
6.0
20
12
14
16
16
0.0140
YES
Product details
DIN 9845-6,1-20-B-HSS
6,1
6.1
20
15
17
16
16
0.0240
YES
Product details
DIN 9845-8-20-B-HSS
8
8.0
20
15
17
16
16
0.0210
YES
Product details
DIN 9845-8,1-20-B-HSS
8,1
8.1
20
18
20
16
16
0.0330
YES
Product details
DIN 9845-10-20-B-HSS
10
10.0
20
18
20
16
16
0.0290
YES
Product details
DIN 9845-10,1-20-B-HSS
10,1
10.1
20
22
24
15
16
0.0480
YES
Product details
DIN 9845-12-20-B-HSS
12
12.0
20
22
24
15
16
0.0430
YES
Product details
DIN 9845-12,1-20-B-HSS
12,1
12.1
20
26
28
15
16
0.0660
YES
Product details
Показать сжатый показ (16 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
ECLASS 11.0
- DIN 9845
Идентификационный номер
DIN 9845-5,1-20-B-HSS
Сокращенный текст
Cutting Bushings, Steel HSS, Form B with collar
Последнее изменение
09.04.2026 19:00:16
Единица
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-13-05-05 Punch guide bushing (standardized tool parts, tool and die)
ECLASS 11.1
21-13-05-05 Punch guide bushing (standardized tool parts, tool and die)
ECLASS 11.0
21-13-05-05 Punch guide bushing (standardized tool parts, tool and die)
ECLASS 10.1
21-13-05-05 Punch guide bushing (standardized tool parts, tool and die)
ECLASS 10.0.1
21-13-05-05 Punch guide bushing (standardized tool parts, tool and die)
ECLASS 9.1
21-13-05-05 Punch guide bushing (standardized tool parts, tool and die)
ECLASS 9.0
21-13-05-05 Punch guide bushing (standardized tool parts, tool and die)
ECLASS 8.1
21-13-05-05 Punch guide bushing (standardized tool parts, tool and die)
ECLASS 8.0
21-13-05-05 Punch guide bushing (standardized tool parts, tool and die)
ECLASS 7.1
21-13-05-05 Punch guide bushing (standardized tool parts, tool and die)
ECLASS 7.0
21-13-05-05 Punch guide bushing (standardized tool parts, tool and die)
ECLASS 6.2
21-13-05-05 Punch guide bushing (standardized tool parts, tool and die)
ECLASS 6.1
21-13-05-05 Punch guide bushing (standardized tool parts, tool and die)
ECLASS 6.0
21-13-05-05 Punch guide bushing (standardized tool parts, tool and die)
ECLASS 5.1
21-13-05-05 Punch guide bushing (standardized tool parts, tool and die)
ECLASS 5.0
21-13-05-05 05
Standards
DIN-9x-98x-DIN 9845 DIN 9845
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)