Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EPT
Колибри - 0,5 мм SMT
Вилка Колибри 16+ 80, 5 мм артикул 401-51603-51
EPT
Колибри - 0,5 мм SMT
Вилка Колибри 16+ 80, 5 мм артикул 401-51603-51
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F1FH1S4NT
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
RU
Reset filters
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
сборка
ASSEMBLY
расстояние между платами
BOARD_TO_BOARD_DISTANCE
зазоры и зазоры
CLEARANCE_AND_CREEPAGE
контактный материал
CONTACT_MATERIAL
контактное сопротивление
CONTACT_RESISTANCE
копланарность
COPLANARITY
cti valueiec 60112
CTI_VALUEIEC_60112
скорость передачи данных
DATA_TRANSFER_RATE
долговечность
DURABILITY
окружающая среда
ENVIRONMENT
сопротивление изоляции
INSULATION_RESISTANCE
материал изолятора
INSULATOR_MATERIAL
1
F1FH1S4NT
Выбери и размести
5 мм
≥ 0,15 мм
Медный сплав
макс. 75 мОм
макс. 0,1 мм
175
16 Гбит
30 циклов спаривания
Соответствие RoHS
100 MΩ
LCP, UL 94 V-0
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
EPT
- Вилка Колибри 16+ 80, 5 мм артикул 401-51603-51
Идентификационный номер
F1FH1S4NT
Последнее изменение
26.06.2024 06:58:11
Единица
Ключевое слово
Артикул
Вилка
Колибри
мм
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
F1FH1S4NT