2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VU4C95ZQP

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
_bimspec_guid
VAR_BIMSPEC_GUID
созданный
VAR_CREATED_BY
текущая редакция
VAR_CURRENT_REVISION
всегда вертикально
ALWAYS_VERTICAL
идентификатор актива
ASSETIDENTIFIER
тип актива
ASSETTYPE
штрих-код
BARCODE
скошенная_бусина
CHAMFERED_BEAD
cill_125mm
CILL_125MM
cill_150mm
CILL_150MM
подоконник_180 мм
CILL_180MM
cill_225mm
CILL_225MM
1
VU4C95ZQP
0
Л. Шоу
1
1
Пожалуйста, запишите ввод в эксплуатацию
Исправлено
Пожалуйста, запишите ввод в эксплуатацию
1
0
1
0
0
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номерVU4C95ZQP
Последнее изменение20.06.2024 09:26:20
Единица

Классификации