2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OTPG6QGFY

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
строительство
CONSTRUCTION
описание
DESCRIPTION
размеры
DIMENSIONS
e-steps
E_STEPS
вес
WEIGHT
имя
NAME
1
OTPG6QGFY
Корпус из алюминия, приводные шестерни из нержавеющей стали, выпускное отверстие из титана M6x1
Экструдер ExoSlide - это плавно работающий, легкий, универсальный экструдер для 3D-принтеров. Плавное выдавливание благодаря уникальной конструкции, обеспечивающей равномерное усилие на филамент с помощью двухвальных червячных передач с постоянным зацеплением. Устранение волнистости на некоторых отпечатках из-за неравномерного зацепления шестерен, характерного для других двухприводных экструдеров. Сведите к минимуму массу движущегося материала благодаря небольшому весу - всего 208 граммов, который также включает в себя двигатель Nema 14, вентилятор 3010 и выходной адаптер M6x1. Возможность выбора хотэнда благодаря входящему в комплект универсальному титановому выходному адаптеру M6x1 или установке хотэнда Revo с помощью входящего в комплект адаптера. Легко монтируйте, используя прямое крепление к ExoSlides с помощью двух болтов M4x12, или используйте в своем собственном приложении с помощью 4x отверстий M3 для зазора, направленных вперед. Больше не нужно устанавливать экструдеры с задней стороны с труднодоступными винтами! В комплект экструдера ExoSlide входит экструдер с двигателем LDO Nema 14 SS Inlet PTFE adapter Titanium heat break with M6x1 thread E3D Revo adaptor block 3010 Fan Stepper extension cable with PHR6 receptacle Thermal paste for heatbreak M4x12 bolts for mounting to ExoSlide carriage M2.5x5 bolts for Revo adaptor M3x16 bolts for fan Crimp ferrules for fan
77 x 49 x 47 мм (с двигателем и вентилятором)
480
208 грамм (с мотором и вентилятором)
OTPG6QGFY
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номерOTPG6QGFY
Последнее изменение04.07.2024 05:54:37
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties