2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UCW601TGM

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
название
NAME
Код
CODE
Семейство продаж
SALES_FAMILY
Семейный
FAMILY
Код серии
SERIES_CODE
Ширина
WIDTH
Петлевая сторона
HINGESIDE
Глубина изделия без ручки
PRODUCT_DEPTH_WITHOUT_HANDLE
Высота с закрытыми колесами
HEIGHT_WITH_CLOSED_WHEELS
Ширина упакованного продукта
PACKED_PRODUCT_WIDTH
Ширина изделия
PRODUCT_WIDTH
Вес нетто
NET_WEIGHT
Климатический класс
CLIMATIC_CLASS
Климатические отделения
CLIMATIC_COMPARTMENTS
1
UCW601TGM
UCW601TGM
UCW601TGM
ВИННЫЙ ПОГРЕБ
ВИННЫЙ ПРИЛАВОК
UC
60
ПРАВЫЙ
572 мм
865 мм
650 мм
598 мм
55 кг
SN/T
1
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номерUCW601TGM
Последнее изменение24.07.2025 06:10:03
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberUCW601TGM