WLP0NZAKA

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
описание
DESCRIPTION
технические характеристики
SPECIFICATIONS
имя
NAME
1
WLP0NZAKA
Большой цветочный горшок Nebl - это интуитивный и инновационный цветочный горшок, который приветствует единство и простоту. Nebel - немецкое слово, означающее "туман", и именно это метеорологическое явление стало главным источником вдохновения для дизайнера Мишеля Рема. Большой размер пришел на смену старым размерам big и mega. Цветочный горшок Nebl big - это горшок с характером. Своеобразный дизайн и матовая отделка стекла придают Nebl эксклюзивность и тактильность, что не может не заинтриговать. Nebl flowerpot large состоит из двух частей: керамического основания, в которое помещается растение, и матового стекла, которое устанавливается на основание. В стакане есть два отверстия разного размера, что позволяет разместить стакан высоко или низко на подставке. Чистый и декадентский дизайн Nebl олицетворяет чувство умиротворения и спокойствия, которое возникает, когда все окутано насыщенной серой тишиной в туманный день. Простота, эмоциональность и инновации - это мантры в философии дизайна Михаэля Рема, которые превращаются в конкретные идеи, основанные на вдохновении и впечатлениях от повседневной жизни. О Nebl Михаэль Рем говорит: "Прогуляться туманным утром и почувствовать свежий воздух в легких. Вода конденсируется на коже. Только размытые силуэты вокруг вас определяют границы вашего текущего мира. За границами нет ничего. Только воображение и зрелище. Туман скрывает все ненужное, но открывает совершенство простых вещей".
Размеры Стекло, Ø 26 см, H 30 см. Основание, Ø 14,5 см, H 13 см Материал Стекло и керамика
WLP0NZAKA
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номерWLP0NZAKA
Последнее изменение03.07.2024 10:24:13
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties