Mannesmann Demag
Шпиндели для снятия заусенцев с роботов
Снятие заусенцев и фрезерование
ESR 280
Mannesmann Demag
Шпиндели для снятия заусенцев с роботов
Снятие заусенцев и фрезерование
ESR 280
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XM0M0JJF1
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
RU
Reset filters
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
поставляемые аксессуары
ACCESSORIES_SUPPLIED
потребление воздуха
AIR_CONSUMPTION
область применения
AREA_OF_APPLICATION
соответствие
COMPLIANCE
диапазон усилий при подаче
COMPLIANCE_FORCE_RANGE
подключение подачи воздуха (шланг) øвнутренняя сторона наружная сторона
CONNECTION_AIR_SUPPLY__HOSE___BRINSIDE_OUTSIDE
направление вращения
DIRECTION_OF_ROTATION
тип привода
DRIVE_TYPE
типы приводов
DRIVE_TYPES
цанга
ER_COLLET
отработанный воздух
EXHAUST_AIR
1
XM0M0JJF1
Гаечный ключ
11,5 лс
Снятие заусенцев и фрезерование
Радиальный
10 - 55 N
10 12
по часовой стрелке
Пневматический
Цанга
6 мм
к фронту
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Mannesmann Demag
- ESR 280
Идентификационный номер
XM0M0JJF1
Последнее изменение
19.06.2024 13:09:16
Единица
Ключевое слово
Снятие
заусенцев
роботов
снятия
фрезерование
шпиндели
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
XM0M0JJF1