86AILUCKF

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
тип жидкости
FLUID_TYPE
магнитный датчик
MAGNETIC_SENSOR
максимальное рабочее давление
MAXIMUM_OPERATION_PRESSURE
рабочая температура
OPERATION_TEMPERATURE
диаметр поршня
PISTON_DIAMETER
диаметр поршневого штока
PISTON_ROD_DIAMETER
скорость поршня
PISTON_SPEED
1
86AILUCKF
Фильтрованный сухой или смазанный сжатый воздух. Если будет использоваться смазанный воздух, рекомендуется использовать специальное масло для подготовки воздуха MAG.
Следует использовать датчик серии MAG MCS1-Z.
1 - 8 бар (0,1 - 0,8 МПа)
От -20 °C до +80 °C.
16 мм -40 мм
8 мм - 16 мм
Не более 1 м/с.
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер86AILUCKF
Последнее изменение27.01.2025 07:20:36
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties