2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

F55KEEQJP

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
интерфейс(ы)
CAN_INTERFACE_S_
размеры
DIMENSIONS
фулбридж
FULLBRIDGE
материал корпуса
HOUSING_MATERIAL
входы (аналоговые)
INPUTS__ANALOG_
вводимые ресурсы (всего)
INPUTS__TOTAL_
рейтинг ip
IP_RATING
количество контактов
NUMBER_OF_PINS
рабочее напряжение
OPERATING_VOLTAGE
выходы (всего)
OUTPUTS__TOTAL_
программное обеспечение
PROGRAMMING_SOFTWARE
ток покоя (12 в)
QUIESCENT_CURRENT__12V_
ток покоя (24 в)
QUIESCENT_CURRENT__24V_
1
2
3
F55KEEQJP
1
95 × 65 × 35 мм
4
PA66GF30
4
4
IP53
21
9-32 V
6
Студия MRS Developers
36 мкА
148 мкА
31UKKL4ME
1
30 × 30 × 50 мм
1
PA66GF30
3
3
IP53
9
9-32 V
1
Студия MRS Developers
800 мкА
1540 мкА
NXTNDQU3K
2
30,48 × 23,5 × 25,9 мм
Нейлон PA66
4
5
IP67
12
9-30 V
2
Студия MRS Developers
50 мкА
124 мкА
Показать сжатый показ (3 продукта)
Идентификационный номерF55KEEQJP
Последнее изменение09.07.2024 07:58:28
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties