2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0MTQT3PCN

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
имя
NAME
Серия
SERIES
Убрать снятые с производства
REMOVE_DISCONTINUED
Тип установки
SETTING_TYPE
Тип установки Деталь
SETTING_TYPE_DETAIL
Тип дисплея
DISPLAY_TYPE
Показать деталь
DISPLAY_DETAIL
Характеристики
FEATURES
Источник света
LIGHT_SOURCE
Тип усилителя
AMPLIFIER_TYPE
Тип выхода
OUTPUT_TYPE
Выходные данные
OUTPUT_DETAILS
1
0MTQT3PCN
D1RF_Connector
D1RF
Текущая модель
Преподавание ПБ
PB Teach с точной регулировкой
Цифровой светодиодный дисплей
4-разрядный красный светодиодный дисплей, светодиодные индикаторы состояния
Экономичный и простой в использовании. Режимы обучения: 1-пт, 2-пт, полный автомат и зональные типы. Выбираемое время срабатывания от 50 мкс до 250 мкс, три уровня мощности излучения светодиода, режимы задержки времени.
Красный светодиод
В одиночку
NPN/PNP
По 1 шт. на выбор NPN или PNP
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер0MTQT3PCN
Последнее изменение24.01.2025 15:00:50
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number0MTQT3PCN