2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

J6SKGBWTQ

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
описание
DESCRIPTION
имя
NAME
1
J6SKGBWTQ
Компактность, надежность и высокое качество облака точек. Серия N обеспечивает все необходимое для промышленной автоматизации. N30 | N31 | N35 | N36 Компактные, надежные и высококачественные облака точек. Серия N - это все, что вам нужно для промышленной автоматизации. ПОДДЕРЖКА ЭТОГО ПРОДУКТА ТЕХНОЛОГИЯ ENSENSO Серия Ensenso N специально разработана для использования в суровых условиях окружающей среды. Благодаря своей компактной конструкции, серия N одинаково хорошо подходит для компактного стационарного или мобильного использования на манипуляторе робота для 3D-обнаружения движущихся и статичных объектов. Встроенный проектор проецирует на объект высококонтрастную текстуру даже в сложных условиях освещения с помощью маски со случайным точечным рисунком, дополняя тем самым структуры, которые отсутствуют или слабо выражены на его поверхности. Все камеры предварительно откалиброваны и поэтому легко настраиваются. ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Благодаря винтовым разъемам GPIO для запуска и вспышки все модели также подходят для промышленного использования. Для особо высоких требований к прочности 3D-камеры серий Ensenso N30 и Ensenso N40 выпускаются с классом защиты IP65/67 и, таким образом, защищены от грязи, пыли, брызг воды или чистящих средств. СЕРИЯ N30 Алюминиевый корпус моделей N30 обеспечивает оптимальный отвод тепла от электронных компонентов и, следовательно, стабильный световой поток даже в экстремальных условиях окружающей среды. Это обеспечивает неизменно высокое качество и надежность 3D-данных. Металлическая конструкция также позволяет очень гибко и надежно устанавливать CMOS-датчики с углами отклонения от 2° до 10°, что делает возможными сценарии применения с очень малым расстоянием до объекта. N35 / N36 С ТЕХНОЛОГИЕЙ FLEX VIEW По сравнению с моделями N30 / N31, которые могут использоваться с технологией одиночного снимка для очень быстрого получения данных даже при движущихся объектах, модели N35 / N36 оснащены инновационной технологией Flex View. Она идеально подходит для приложений, где требуется высокая точность и детализация. Высококачественные облака точек могут быть созданы даже на сложных поверхностях.
J6SKGBWTQ
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номерJ6SKGBWTQ
Последнее изменение05.07.2024 10:40:51
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties