2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CCNZ7WBYN

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
эластомерные уплотнения
ELASTOMER_SEALS
Элегантные хромированные детали
ELEGANT_CHROME_DETAILS
система крепления
FIXING_SYSTEM
скрытая арматура
FLUSH_FITTING
стекло 8 мм
GLASS_8_MM
магнитная полоса
MAGNETIC_STRIP
монтаж без душевого поддона
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
механизм подъема и спуска
UP_AND_DOWN_MECHANISM
1
CCNZ7WBYN
Эта душевая кабина может быть установлена как на поддон, так и непосредственно на пол.
Обеспечивает герметичность кабины.
Инновационная система настенного монтажа с использованием поворотных петель с возможностью выравнивания кривизны стены.
Петли устанавливаются заподлицо со стеклом - ровная поверхность облегчает процесс поддержания душевой кабины в чистоте.
Безопасное закаленное стекло толщиной 8 мм, совместимое со стандартом PNEN 121501.
устойчивы к перепадам температуры и влажности.
Стандартно все компоненты, необходимые для сборки душевой кабины, добавляются к изделию, независимо от того, является ли это кабиной с порогом или без него. Все необходимые инструкции вы найдете в руководстве по сборке.
Предотвращает повреждение прокладки и гарантирует тихую и бесперебойную работу.
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номерCCNZ7WBYN
Последнее изменение23.12.2024 11:04:03
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties