2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9RFSSZ4RU

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
название
NAME
Номер детали
PART_NUMBER
Напряжение питания
SUPPLY_VOLTAGE
Длина зонда
PROBE_LENGTH
Температура
TEMPERATURE
Влажность
HUMIDITY
Точность
ACCURACY
Мощность тока
CURRENT_CAPACITY
Напряжение и мощность катушки
COIL_VOLTAGE_AND_POWER
Сечение электрических проводов
ELECTRIC_WIRES__SECTION
1
9RFSSZ4RU
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ - XTRONIC 345 T
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ - XTRONIC 345 T
24 В DC
1 m
Диапазон -20°C +60°C
Диапазон 00% 100% относительной влажности
0,1 °C, 0,1 % RH
Максимум 10 A
24 В - 3,1 ВТ
0,75 мм
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер9RFSSZ4RU
Последнее изменение17.07.2025 10:32:30
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties