Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
VAG
Ножевая задвижка
ZETA® control Шиберно-ножевая задвижка
С пневматическим приводом
ZETAcontrol PN 8
VAG
...
ZETA® control Шиберно-ножевая задвижка
С пневматическим приводом
ZETAcontrol PN 8
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZETAcontrol_DN350-PN8
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
RU
Reset filters
1/5
Давление
PN [mm]
Номинальный размер
DN [mm]
Уровень LOD
LODLEVEL
Продукт
TXT01
DN / PN
TXT02
DN / PN
TXT03
H1 [mm]
H2 [mm]
Наружный диаметр фланца
D [mm]
Окружность центров отверстий
DK [mm]
Oбщая длина
L [mm]
DZ [mm]
E [mm]
Количество глухих отверстий
NSL [mm]
Глухое отверстие с резьбой
D2 [mm]
1
2
8
350
400
VAG ZETAcontrol Ножевая задвижка
DN350 PN8
Пневмопривод FESTO
1403
903
505
460
78
216
271
10
M20
8
400
400
VAG ZETAcontrol Ножевая задвижка
DN400 PN8
Пневмопривод FESTO
1564
1014
565
515
102
216
271
10
M24
Показать сжатый показ (2 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
VAG
- ZETAcontrol PN 8
Идентификационный номер
ZETAcontrol_DN350-PN8
Последнее изменение
27.05.2025 07:42:59
Единица
Ключевое слово
Ножевая
задвижка
пневматическим
приводом
Классификации
By BIM categories
BIM_PIPING_SYSTEMS Piping systems
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ETIM 10.0
EC011462 Knife gate valve
IFC4
IFC4_IFCVALVE Valve
OmniClass 2006
23-60_00_00 23-60 00 00 General Purpose: Services
OmniClass
23-27 31 25 23-27 31 25 - Gate Valves
BIMHawk PDT
PDT_VALVE_REGULATING Valve Regulating
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Uniclass2015
65_54_94_45 65 54 94 45 - Knife gate valves