2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ASJ-KT-150-HST-RO-03

Развернуть таблицу
EN
1/5
Order number
CNSORDERNO
Level of Details
LOD
Vise
V
Vise Size
VS
Vise Version
VV
Fixed Soft Jaw Locking Bolt position
FLB
Movable Soft Jaw Locking Bolt position
MLB
Fingertip Material
MAT
Stud Profile
P
Fingertip Step
S
Length between Soft Jaws
HUB [mm]
Soft Jaw Preset
PS
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
Housing Material
CNSMAT
Max Clamping Force
CF [lbf [kN]]
Fixed Soft Jaw - Right side - 1
FPRH1 [mm]
1
ASJ-KT-150-HST-RO-03
Low
6in / 150mm
Hard Steel
155.0
7.37
Machined AISI 4000 Alloy Steel
6500 lbf [26 kN]
0.00
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Идентификационный номерASJ-KT-150-HST-RO-03
ShorttextSoft Jaw
Последнее изменение17.11.2023 10:24:43
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties