Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Mink Bürsten
Strip brushes
Bubble brush
BLA131012 - Bubble-Brush
Mink Bürsten
Strip brushes
Bubble brush
BLA131012 - Bubble-Brush
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BLA131012-K3
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Order number
ORDERNO
Bristle length
FH [mm]
Bristle diameter
D [mm]
Angle
ANG [°]
Body material
MAT1
Bristle material
MAT2
Standard delivery time
SDT
Info
INFO
1
BLA131012-K3
3
0.15
0
Thermoplastic rubber / TPE/TPV (black)
Polyamide 6 (black / smooth)
3 to 4 weeks
For sheet metal thickness 0.6 - 1.5 mm
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Mink Bürsten
- BLA131012
Shorttext
Bubble-Brush
Последнее изменение
25.07.2024 12:10:19
Единица
Ключевое слово
Bubble
Strip
brush
brushes
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
BLA131012-K3
CNSPHYPROP Physical Properties